SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M — метрический резьбовой штуцер со встроенной пружиной EMV для SILVYN® FPAS

Максимальная защита от вибраций Оптимальная защита от растягивающих усилий Надёжность С интегрированным кабельным вводом SKINTOP® ЭМС Стойкий к УФ-лучам

CE cRUus

Артикул Метрическая резьба Диапазон зажима, мм Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® FPAS Для защитного рукава нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® KSE-M чёрный
55507105
16x1,5/1 4.5 - 9 12 13 13,0 10
55507115
16x1,5/2 4.5 - 9 12 16 15,8 10
55507125
20 x 1,5/1 7 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135
20x1,5/2 7 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145
25x1,5 9 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155
32 x 1,5 11 - 21 15 34 34,5 10
55507165
40x1,5 19 - 28 15 42 42,5 1
55507175
50x1,5 27 - 35 15 54 54,5 1

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Защита от вибрации
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля
  • Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Характеристики

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
  • Верхняя часть с зубцами по диаметру

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

По запросу

  • без ЭМС-пружины

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Никелированная латунь
    PA66
    не содержит галогенов

Класс защиты

  • Защитный рукав: IP66
    кабель: IP68

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.