SILVYN® FPAX Y — Y-образный разветвитель - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y — Y-образный разветвитель для SILVYN® FPAS

Артикул Номинальный размер Ø отверстия, мм Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX Y
55507350
16-13-13 4 1x16 / 2x13 3
55507351
21-16-16 5 1x21 / 2x16 3
55507352
28-21-21 6 1x28 / 2x21 3
55507353
34-28-28 6,5 1x34 / 2x28 3

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Водонепроницаемый под давлением
  • Защита от вибрации

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов
  • Polyester Elastomer

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.