SILVYN® FPAX T — Т-образный разветвитель - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T — Т-образный разветвитель для SILVYN® FPAS

Артикул Номинальный размер Ø отверстия, мм Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX T
55507340
16 6 16 3
55507341
21 6 21 3
55507342
28 6 28 3
55507343
34 7 34 3
55507344
42 7 42 3

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Водонепроницаемый под давлением
  • Защита от вибрации

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.