Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R — понижающий переходник для T/Y-образной детали

Для систем SILVYN®FPAX T/Y

Стойкий к УФ-лучам Надёжность Место для монтажа Максимальная защита от вибраций Большой диапазон размеров резьбы

Артикул Номинальный размер Подходит для SILVYN®FPAX T/Y Подходят для SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAX R
55507360
16-13 16 13
55507361
21-16 21 16
55507363
28-16 28 16
55507362
28-21 28 21
55507366
34-16 34 16
55507365
34-21 34 21
55507364
34-28 34 28
55507369
42-21 42 21
55507368
42-28 42 28
55507367
42-34 42 34

Преимущества

  • Для систем SILVYN®FPAX T/Y

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов
  • Polyester Elastomer

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.