SILVYN® FPAX P — штекер - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX P — заглушка для T/Y-образной детали

Артикул Номинальный размер Подходит для SILVYN®FPAX T/Y Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX P
55507370
16 16 5
55507371
21 21 5
55507372
28 28 5
55507373
34 34 3

Преимущества

  • Заглушки для систем SILVYN®FPAX T/Y

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов
  • Polyester Elastomer

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.