Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT - IP68/IP69 conduit fitting for SILVYN® FPAS

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Различные разрешение на эксплуатацию Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Расширенный температурный диапазон Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Максимальная защита от вибраций

CE LLOYDS cRUus

Артикул Номинальный размер Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAX NPT черный
55507700 NPT 3/8" 16 10
55507710 NPT 1/2" 16 10
55507720 NPT 1/2" 21 10
55507730 NPT 3/4" 28 10
55507740 NPT 1" 34 10
55507750 NPT 1 1/4" 42 2
55507760 NPT 1 1/2" 42 2
55507770 NPT 1 1/2" 54 2
55507780 NPT 2" 54 2
55507790 NPT 2" 67 2

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Водонепроницаемый под давлением
  • Защита от вибрации

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с зубцами по диаметру

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.