SILVYN® FPAX-M
SILVYN® FPAX-M — фитинг со степенью защиты IP68/IP69 для защитного рукава SILVYN® FPAS
-
IP66
IP67 -
IP68 (2bar)
IP69
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Водонепроницаемый под давлением
- Защита от вибрации
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями
Характеристики
- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с зубцами по диаметру
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
-
Сертификаты соответствия
- IEC EN 61386-23
-
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению -
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
-
Класс защиты
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69 -
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.