SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS представляет собой параллельно гофрированный рукав, обеспечивающий наилучшую защиту кабелей, к рукаву предоставляются универсальные принадлежности
Преимущества
- Стабильные по форме
- Гибкие
- Огнестойкие, самозатухающие по UL 94V-2
- Повышенная прочность
- Ударопрочные
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
- Для подвижного применения
- Для прокладки внутри/вне помещений
Характеристики
- Без галогенов и кадмия
- Износостойкие
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
- Устойчивость к возгоранию
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Гофрированные защитные рукава из полиамида (РА6)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
- Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
-
Сертификаты соответствия
По запросу
- поставляются из полиамида PA12
-
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению -
Материал
- PA 6 (полиамид)
без галогенов - Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +120 °C неподвижно
от -20 до +100 °C подвижно -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.