SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS

Без галогенов Максимальная защита от вибраций Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE LLOYDS cRUus

Артикул Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAG PG черный
55506585
10 10
55506595
10 10
55506605
13 10
55506615
16 10
55506625
16 10
55506635
16 10
55506645
18 10
55506995
21 10
55506655
21 10
55506665
28 10
55506675
34 10
55506685
42 2
55506695
54 2
55506705
67 2
SILVYN® FPAG PG серый
55506580
10 10
55506590
10 10
55506600
13 10
55506610
16 10
55506620
16 10
55506630
16 10
55506640
18 10
55506990
21 10
55506650
21 10
55506660
28 10
55506670
34 10
55506680
42 2
55506690
54 2
55506700
67 2

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация
  • Защита от вибрации

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Основной корпус
  • Верхняя часть с зубцами по диаметру

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.