SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS

Без галогенов Максимальная защита от вибраций Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE LLOYDS cRUus

Артикул Метрическая резьба Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAG-M чёрный
55506305
12 x 1,5 10 10 10
55506315
16 x 1,5 13 13 10
55506325
16 x 1,5 15.8 16 10
55506335
20 x 1,5 15.8 16 10
55507055
20 x 1,5 18.5 18 10
55506346 20 x 1,5 20.0 20 10
55506345
20 x 1,5 21.2 21 10
55506357 25 x 1,5 25.0 25 10
55506355
25 x 1,5 28.5 28 10
55506365
32x1,5 34.5 34 10
55506375
40 x 1,5 42.5 42 2
55506385
50 x 1,5 42.5 42 2
55506395
50 x 1,5 54.5 54 2
55506405
63x1,5 54.5 54 2
55506475
63x1,5 67.2 67 2
SILVYN® FPAG-M серый
55506300
12 x 1,5 10 10 10
55506310
16 x 1,5 13 13 10
55506320
16 x 1,5 15.8 16 10
55506330
20 x 1,5 15.8 16 10
55507050
20 x 1,5 18.5 18 10
55506340
20 x 1,5 21.2 21 10
55506350
25 x 1,5 28.5 28 10
55506360
32x1,5 34.5 34 10
55506370
40 x 1,5 42.5 42 2
55506380
50 x 1,5 42.5 42 2
55506390
50 x 1,5 54.5 54 2
55506400
63x1,5 54.5 54 2
55506470
63x1,5 67.2 67 2

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация
  • Защита от вибрации

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Для применений в областях с высокими вибрациями

Характеристики

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Верхняя часть с зубцами по диаметру

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.