SILVYN® FPAG 45° M
Артикул | Метрическая резьба | Подходят для SILVYN® FPAS | |
---|---|---|---|
55506415
|
20x1,5/1 | 16 | |
55507065 | 20x1,5/3 | 18 | |
55506425
|
20 x 1,5/2 | 21 | |
55506435
|
25 x 1,5 | 28 | |
55506445
|
32x1,5 | 34 | |
55506455
|
50x1,5/1 | 42 | |
55506465
|
50x1,5/2 | 54 |
Преимущества
- угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж
- Быстрый монтаж
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Герметизация
- Защита от вибрации
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPAS
- Для применений в областях с высокими вибрациями
- Для монтажа в ограниченном пространстве
Характеристики
- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
- Демонтаж возможен с помощью отвертки
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- 45° угловые
- Основной корпус
- Верхняя часть с зубцами по диаметру
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
-
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению -
Материал
- PA 6.6 (полиамид) без галогенов
-
Класс защиты
- IP66
-
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.