SILVYN® FPAC — полиамидная соединительная муфта для рукавов - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC — полиамидная соединительная муфта для рукавов

Расширенный температурный диапазон Место для монтажа Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Механическая стойкость Максимальная защита от вибраций Без галогенов

CE LLOYDS cRUus

Артикул Номинальный размер Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN FPAC чёрные
55507005
16 16 10
55507006
20 20 10
55507015
21 21 10
55507016
25 25 10
55507025
28 28 10
55507035
34 34 10
55507036
42 42 2
55507037
54 54 2
SILVYN FPAC серый
55507000
16 16 10
55507001
20 20 10
55507010
21 21 10
55507011
25 25 10
55507020
28 28 10
55507030
34 34 10
55507031
42 42 2
55507032
54 54 2

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Для удлинения гофрированных защитных рукавов

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Соединительная муфта для удлинения рукавов

Характеристики

  • Демонтаж возможен с помощью отвертки

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

По запросу

  • IP68 / IP69 исполнение

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.