SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG — фитинг для защитных рукавов с немецкой трубной резьбой

  • Очень экономичные
  • Маленькая ед. упаковки

Без галогенов Время на монтаж Место для монтажа Расширенный температурный диапазон

CE cRUus

Артикул Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® FPAS Подходит для рукавов нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN FLEXILOK PG черный
65500475
10 FPAS 13 13,0 10
65500495
10 FPAS 16 15,8 10
65500485
10 FPAS 13 13,0 10
65500395
10 FPAS 16 15,8 10
68100055
10 FPAS 16 15,8 10
68100075
10 FPAS 21 21,2 10
68100065
11 FPAS 16 15,8 10
68100085
11 FPAS 21 21,2 10
68100095
12 FPAS 28 28,5 10
68880005
12 FPAS 34 34,5 10
SILVYN® FLEXILOK PG серый
65500470
10 FPAS 13 13,0 10
65500490
10 FPAS 16 15,8 10
65500480
10 FPAS 13 13,0 10
65500390
10 FPAS 16 15,8 10
68100050
10 FPAS 16 15,8 10
68100070
10 FPAS 21 21,2 10
68100060
11 FPAS 16 15,8 10
68100080
11 FPAS 21 21,2 10
68100090
12 FPAS 28 28,5 10
65500620
12 FPAS 34 34,5 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простое применение
  • Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене
  • Нет теряющихся частей
  • Новый дизайн, экономия места для монтажа

Области применения

  • Машиностроение
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Для подвижного применения
  • Для применения в ограниченном пространстве
  • Для силовых цепей

Характеристики

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Однокомпонентный оптимальный дизайн
  • Без галогенов и кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Однокомпонентный основной корпус
  • Специальная клеммная система

Примечание

  • Демонтаж возможен с помощью отвертки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

По запросу

  • PG 7 для FPAS 10
    PG 36 для FPAS 42
    PG 48 для FPAS 54

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.