SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M — фитинг для защитных рукавов с метрической резьбой

  • Очень экономичные
  • Маленькая ед. упаковки

Без галогенов Время на монтаж Место для монтажа Расширенный температурный диапазон

CE cRUus

Артикул Метрическая резьба Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® FPAS Подходит для рукавов нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN FLEXILOK M черный
65500403
12 x 1,5 9 FPAS 10 10,0 10
65500405
16 x 1,5 12 FPAS 13 13,0 10
65500425
16 x 1,5 12 FPAS 16 15,8 10
65500415
20 x 1,5 14 FPAS 13 13,0 10
65500435
20 x 1,5 14 FPAS 16 15,8 10
65500445
20 x 1,5 14 FPAS 21 21,2 10
65500455
25 x 1,5 15 FPAS 28 28,5 10
65500465
32x1,5 16 FPAS 34 34,5 10
SILVYN FLEXILOK M серый
65500404
12 x 1,5 9 FPAS 10 10,0 10
65500600
16 x 1,5 12 FPAS 13 13,0 10
65500420
16 x 1,5 12 FPAS 16 15,8 10
65500410
20 x 1,5 14 FPAS 13 13,0 10
65500430
20 x 1,5 14 FPAS 16 15,8 10
65500440
20 x 1,5 14 FPAS 21 21,2 10
65500610
25 x 1,5 15 FPAS 28 28,5 10
65500460
32x1,5 16 FPAS 34 34,5 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простое применение
  • Резьбовые соединения для защитных рукавов по оптимальной цене
  • Нет теряющихся частей
  • Новый дизайн, экономия места для монтажа

Области применения

  • Машиностроение
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Для подвижного применения
  • Для применения в ограниченном пространстве
  • Для силовых цепей

Характеристики

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Однокомпонентный оптимальный дизайн
  • Без галогенов и кадмия

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Однокомпонентный основной корпус
  • Специальная клеммная система

Примечание

  • Демонтаж возможен с помощью отвертки
  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.