SILVYN® FCL

SILVYN® FCL — держатель защитного рукава SILVYN® FPAS

Без галогенов Максимальная защита от вибраций Механическая стойкость Время на монтаж Износостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Номинальный размер Ø отверстия, мм Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® FCL чёрный
55506905
10 5 10 10
55506915
13 5 13 10
55506925
16 5 16 10
55506985
18 6 18 10
55507405
20 6 20 10
55506935
21 6 21 10
55507415
25 6 25 10
55506945
28 6 28 10
55506955
34 6 34 10
55506965
42 6 42 10
55506975
54 6 54 10
SILVYN® FCL серый
55506900
10 5 10 10
55506910
13 5 13 10
55506920
16 5 16 10
55506980
18 6 18 10
55507400
20 6 20 10
55506930
21 6 21 10
55507410
25 6 25 10
55506940
28 6 28 10
55506950
34 6 34 10
55506960
42 6 42 10
55506970
54 6 54 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Высокая механическая прочность
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром
  • Нет теряющихся частей

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Демонтаж возможен с помощью отвертки
  • Однокомпонентный держатель защитного рукава

Конструкция

  • Одноэлементный держатель для защитного рукава с винтовым отверстием для крепления

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.