SILVYN® EC

SILVYN® EC — торцевая крышка для параллельно гофрированных защитных рукавов

Большой диапазон размеров резьбы Незначительный вес Надёжность Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

CE

Артикул Номинальный размер Диапазон зажима, мм Подходят для SILVYN® FPAS Штук/ед. упаковки
SILVYN® REC
55507040
10 3 - 7 10 10
55507041
13 3 - 7 13 10
55507042
16 3 - 11 16 10
55507043
21 3 - 15 21 10
55507044
28 3 - 21 28 10
55507045
34 3 - 25 34 10
55507046
42 5 - 34 42 10
55507047
54 5 - 46 54 10

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля
  • Дополнительное уплотнение
  • Простое применение

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FPAS
  • Втулка переходная или концевая

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

По запросу

  • SILVYN® REC для FPAS67

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • NEC: PA66
    REC: TPE

Tемпературный диапазон

  • NEC: -50°C до +135° CREC: -50°C до +120°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.