SILVYN® SCLX

SILVYN® SCLX — держатель защитного рукава SILVYN® HCC

Стойкий к УФ-лучам Надёжность

Артикул Обозначение
SILVYN® SCLX держатель рукава
61814000 16
61814010 20
61814020 25
61814030 32
61814040 40
61814050 50
SILVYN® SCLX перемычка
61814070 16
61814080 20
61814090 25
61814100 32
61814110 40
61814120 50

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +70 °C

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HCC
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Конструкция

  • Многокомпонентный держатель для защитных рукавов, c резьбовым отверстием М5 для крепления
  • Крышка с соединительными пазами

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям