SILVYN® HW

Артикул Обозначение Общая длина, мм Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® HCC
SILVYN® HW
61794109 HW 7 36 8 13
61794110 HW 9 36 8 13
61794120 HW 11 43 10 16
61794130 HW 13,5 51 12 20
61794140 HW 16 64 14 25
61794150 HW 21 75 15 32

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

Преимущества

  • Угол 90° обеспечивает простой монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HCC
  • Для монтажа в ограниченном пространстве

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • 90° угловые
  • Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
  • Накидная гайка