SILVYN® HCC — параллельно гофрированный защитный рукав с метрическим диаметром - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® HCC

SILVYN® HCC — уникальный защитный рукав с метрическими размерами

Стойкий к УФ-лучам Незначительный вес Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN®FPAG-M / FLEXILOK-M Подходит для SILVYN®HG-M Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HCC
61793970
13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 - 50
61793980
16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 - 50
61793990
20 14.8 x 20.0 40 20 - 50
61794000
25 19.1 x 25.0 50 25 - 50
61794010
32 24,3 x 32 65 32 - 25
61794020
40 30,2 x 40 85 - 40 25
61794030
50 40,1 x 50 110 - 50 25
61794035
63 52,5 x 63 130 - 63 25

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Гибкие
  • Небольшой вес
  • Прочные

Области применения

  • Машиностроение
  • Приборостроение
  • Автоматизация зданий
  • Для подвижного применения
  • Для применения вне помещений

Характеристики

  • Метрический защитный рукав
  • Без галогенов и кадмия
  • Износостойкие
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Конструкция

  • Гофрированные защитные рукава из полиамида (РА6)

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
  • Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6 (полиамид)
    без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.