SILVYN® DUO-M

Резьбовое соединение фитинга обеспечивает защиту кабеля от растягивающих усилий, идеально уплотняет и отличается стойкостью к УФ-излучению и воздействию погодных условий.

Новый дизайн

Стойкий к УФ-лучам С интегрированным кабельным вводом SKINTOP® Оптимальная защита от растягивающих усилий Большой диапазон размеров резьбы

Артикул Обозначение Диапазон зажима, мм SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® HCC
SILVYN® DUO-M
61809310 16 x 1,5 3.5 - 8 19 49,8 12 16
61809330 25 x 1,5 9 - 14 27 59,1 13 25
61809180 11 4 - 10 22 47,1 8 20
61809220 13,5 5 - 12 24 52,1 9 20

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6

Класс защиты

  • IP 68

Преимущества

  • Простой демонтаж
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HCC

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Кабельный ввод
  • Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
  • Верхняя часть с защёлкой

Примечание

  • Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям