SILVYN® KSE

SILVYN® KSE — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и с интегрированным экраном для защиты от электромагнитных помех для SILVYN® RILL

Большой диапазон размеров резьбы Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий ЭМС Стойкий к УФ-лучам

CE

Артикул PG резьба Диапазон зажима, мм SW 1/2, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® RILL Штук/ед. упаковки
SILVYN® KSE
55001200
9 4 - 8 17 / 22 57 12 13 13 20
55001210
11 6.5 - 10 20 / 25 62 12 15.8 11 20
55001230
16 10 - 14 24 / 31 70 12 21.2 21 10
55001240
21 14 - 17.5 30 / 39 75 12 28.5 28 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля
  • Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Полиамид
    латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP 68

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.