SILVYN® KLICK-Y (TPE) — Y-образный разветвитель - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) — Y-образный разветвитель для SILVYN® RILL

Время на монтаж Расширенный температурный диапазон

Артикул Номинальный размер Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® RILL Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-Y (TPE) серый
56000120
3 x 10 10 10 10
56000140
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000150
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000160
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) чёрный
56000125
3 x 10 10 10 10
56000145
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000155
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000165
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10

Преимущества

  • Простое применение
  • Повышенная термостойкость

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y-разветвитель для рукавов SILVYN® RILL

Конструкция

  • 3 х подключения для рукава
  • 1 x резьбовое отверстие для крепления винтами M4

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофрорукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • TPE

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.