SILVYN® KLICK-S — держатель защитного рукава - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-M — держатель защитного рукава для SILVYN® RILL

Артикул Номинальный размер Для защитного рукава нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-S серый
61811110
10 10 100
61811120
13 13 100
61811130
16 15,8 50
61811190
18 18,5 50
61811140
21 21,2 50
61811150
28 28,5 50
61811160
34 34,5 30
61811170
42 42,5 20
61811180
54 54,5 20
SILVYN® KLICK-S черный
61811115
10/13 10 100
61811125
13 13 100
61811135
16 15,8 50
61811195
18 18,5 50
61811145
21 21,2 50
61811155
28 28,5 50
61811165
34 34,5 30
61811175
42 42,5 20
61811185
54 54,5 20

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Ударопрочный полиамид

Конструкция

  • Многокомпонентный держатель для защитных рукавов, c резьбовым отверстием М5 для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.