SILVYN® KLICK-RH — держатель защитного рукава - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH — держатель защитного рукава для SILVYN® RILL

Однокомпонентный держатель защитного рукава

Расширенный температурный диапазон Время на монтаж

Артикул Номинальный размер Ø отверстия, мм Подходят для SILVYN® RILL Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-RH серый
65500630
10 5 10 50
65500631
13 5 13 50
65500632
16 6 16 50
65500633
18 6 18 50
65500634
21 6 21 50
65500635
28 6 28 25
65500636
34 6 34 25
65500637
42 6 42 25
65500638
54 6 54 10
SILVYN® KLICK-RH чёрный
65500639
10 5 10 50
65500640
13 5 13 50
65500641
16 6 16 50
65500642
18 6 18 50
65500643
21 6 21 50
65500644
28 6 28 25
65500645
34 6 34 25
65500646
42 6 42 25
65500647
54 6 54 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Защитный рукав фиксируется специальным ребром
  • Нет теряющихся частей

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

  • Ударопрочный полиамид
  • Однокомпонентный держатель защитного рукава
  • Подходят монтажа на С-шине
  • Штабелируемые

Конструкция

  • Однокомпонентный держатель защитного рукава с отверстием M5/M6 для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.