SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой для SILVYN® RILL

Время на монтаж Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Артикул PG резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® RILL Штук/ед. упаковки
SILVYN®KLICK PG серый
61800860
7 16 32,5 10 7 10 10 50
61800870
9 18 35 10 10 13 13 50
61800880
11 21 37 10 12,5 15.8 16 50
61800850
13,5 24 43 13 13,5 18,5 18 50
61800890
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800900
21 34 48,5 13 23,5 28.5 28 25
61800910
29 40 53,5 14,5 30 34.5 34 25
61800920
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800930
48 70 88 17 47,5 54.5 54 10
SILVYN®KLICK PG черный
61800865
7 16 32,5 10 7 10 10 50
61800875
9 18 35 10 10 13 13 50
61800885
11 21 37 10 12,5 15.8 16 50
61800855
13,5 24 43 13 13,5 18,5 18 50
61800895
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800905
21 34 48,5 13 23,5 28.5 28 25
61800915
29 40 53,5 14,5 30 34.5 34 25
61800925
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800935
48 70 88 17 47,5 54.5 54 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.