SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL

Различные разрешение на эксплуатацию Расширенный температурный диапазон Время на монтаж

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Артикул Номинальный размер Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® RILL Штук/ед. упаковки
61800705 NPT 1/4" 34 11,5 7 10.0 10 50
61800715 NPT 3/8" 37 12 10 13.0 13 50
61800725 NPT 3/8" 39 12 12,5 15.8 16 50
61800745 NPT 1/2" 43,5 13 17 21.2 21 50
61800755 NPT 3/4" 47,5 14 21 28.5 28 25
61800765 NPT 1" 52 16 27,5 34.5 34 25
61800775 NPT 1 1/4" 77 18 36,5 42.5 42 25
61800784 NPT 1 1/2" 89 18 42,5 54.5 54 10
61800785 NPT 2" 92 21 48,5 54.5 54 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.