SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL

Различные разрешение на эксплуатацию Расширенный температурный диапазон Время на монтаж

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Артикул Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-M серый
55501000
10 x 1,0 16 34,5 12 6 10 10
55501010
12 x 1,5 18 37 12 7 13 13
55501020
16 x 1,5/1 18 37 12 10 13 13
55501030
16 x 1,5/2 21 39 12 11 15.8 16
55501040
20x1,5/1 21 39 13 12 15.8 16
55501050
20 x 1,5/2 27 44,5 13 16 21.2 21
55501060
25 x 1,5 34 47 13 20,5 28.5 28
55501070
32x1,5 40 51 15 25,5 34.5 34
55501080
40 x 1,5 55 76 17 32 42.5 42
55501090
50 x 1,5 65 88 17 42,5 54.5 54
55500990 63x1,5 70 88 17 49 54.5 54
SILVYN® KLICK-M черный
55501005
10 x 1,0 16 34,5 12 6 10 10
55501015
12 x 1,5 18 37 12 7 13 13
55501025
16 x 1,5/1 18 37 12 10 13 13
55501035
16 x 1,5/2 21 39 12 11 15.8 16
55501045
20x1,5/1 21 39 13 12 15.8 16
55501055
20 x 1,5/2 27 44,5 13 16 21.2 21
55501065
25 x 1,5 34 47 13 20,5 28.5 28
55501075
32x1,5 40 51 15 25,5 34.5 34
55501085
40 x 1,5 55 76 17 32 42.5 42
55501095
50 x 1,5 65 88 17 42,5 54.5 54
55500995 63x1,5 70 88 17 49 54.5 54

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация
  • Вращающиеся

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.