SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ — фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL

Большой диапазон размеров резьбы Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE LLOYDS RU VDE

Артикул PG резьба Диапазон зажима, мм SW и размер ключа, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Подходят для SILVYN® RILL Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLICK-GPZ серый
61801120
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801130
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801140
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801200
13,5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801202
13,5 6 - 12 24 9 12 18.5 18 20
61801150
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801160
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801170
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801180
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801190
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK-GPZ чёрный
61801125
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801135
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801145
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801205
13,5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801155
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801165
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801175
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801185
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801195
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10

Преимущества

  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
  • Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Робототехника
  • Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Соединительная резьба PG
  • Кабельный ввод
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA6

Класс защиты

  • IP 68
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.