SILVYN® KLICK GPZ-M
SILVYN® KLICK GPZ-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL
Преимущества
- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
- Дополнительная герметизация кабеля
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Робототехника
- Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба
- Кабельный ввод
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с защёлкой
Примечание
- Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
-
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению -
Материал
- PA6
-
Класс защиты
- IP 68
- IP 69
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +115 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.