SILVYN® KLICK-D
SILVYN® KLICK-D — крышка для держателя защитного рукава SILVYN® KLICK-S
Преимущества
- Исключает расцепление защитного рукава и держателя для рукава
Области применения
- В комбинации с
- SILVYN® KLICK S
- Крышка для держателя защитных рукавов SILVYN® KLICK S
Характеристики
- Подходящая конструкция к SILVYN® KLICK S
Конструкция
- Крышка с соединительными перемычками
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
- Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов
-
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению -
Материал
- PA6
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +105 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.