SILVYN® KLICK- 90° фланец - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK- 90° фланец

Артикул Обозначение Общая длина, мм Ширина фланца, мм Внутренний Ø
SILVYN® KLICK-WF (угловой фланец) серый
56001500
42,5 104 85 38
56001510
54,5 121 86 50
SILVYN® KLICK-WF (угловой фланец) черный
56001505 42,5 104 85 38
56001515 54,5 121 86 50

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA (полиамид),
    без галогенов

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

Преимущества

  • Фланец можно использовать и без отверстия
  • Быстрый монтаж
  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Высокая герметизация

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • 90° угловой фланец
  • Основной корпус с уплотнением
  • Верхняя часть с защёлкой

Примечание

  • Для вращающихся применений необходимо удалить уплотнение из верхней части, смонтировать верхнюю часть