SILVYN® KLICK 45° M - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® KLICK 45° M

Артикул Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Длина резьбы, мм Внутренний диаметр, мм
SILVYN®KLICK 45° M серый
55502873
12 x 1,5 18 10 6,5
55502874
16 x 1,5 21 12 8,5
55502875
20 x 1,5/1 24 12 10
55502876
20x1,5/2 26 12 13
55502877
25x1,5/1 26 13 14,5
55502878
25x1,5/2 32 13 17
55502879
32x1,5/1 36 14 20
55502880
32x1,5/2 39 14 23
55502881
40x1,5/1 45 14 29
55502882
40x1,5/2 48 17 31,5
55502883
50x1,5/1 58 17 36
55502884
50x1,5/2 58 17 35,5
55502885
63 x 1,5 69 17 45,5
SILVYN®KLICK 45° M черный
55502860
12 x 1,5 - - -
55502861
16 x 1,5 - - -
55502862
20 x 1,5/1 - - -
55502863
20x1,5/2 - - -
55502864
25x1,5/1 - - -
55502865
25x1,5/2 - - -
55502866
32x1,5/1 - - -
55502867
32x1,5/2 - - -
55502868
40x1,5/1 - - -
55502869
40x1,5/2 - - -
55502870
50x1,5/1 - - -
55502871
50x1,5/2 - - -
55502872
63 x 1,5 - - -

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава