SILVYN® KF-M
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Поставляемые цвета
- Серый (RAL 7031)
Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению -
Материал
- PA (полиамид),
без галогенов -
Класс защиты
- IP 67
-
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
-
Преимущества
- Фланец можно использовать и без отверстия
- Тип резьбы независимые решения
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® RILL PA6/RILL PA12
- SILVYN® KLICK-GM/GPZ-M
- SILVYN® KLICK 90° метрический
- Адаптер для всех метрических резьбовых соединений
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File Nr. E308201
Конструкция
- Фланец
- метрическая внутренняя резьба