SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM — торцевая крышка для параллельно гофрированных защитных рукавов

Надёжность

Артикул Номинальный размер Общая длина, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® K-EM серый
65500200
10 29 10 50
65500210
13 32,5 13 50
65500220
16 36,5 15,8 50
65500230
21 37,5 21,2 50
65500240
28 40,2 28,5 25
65500250
34 44,2 34,5 25
65500260
42 46 42,5 25
65500270
54 52 54,5 10
SILVYN® K-EM чёрный
65500205
10 29 10 50
65500215
13 32,5 13 50
65500225
16 36,5 15,8 50
65500235
21 37,5 21,2 50
65500245
28 40,2 28,5 25
65500255
34 44,2 34,5 25
65500265
42 46 42,5 25
65500275
54 52 54,5 10

Преимущества

  • Простое применение
  • Повышенная термостойкость
  • Предотвращение повреждения кабеля
  • Дополнительное уплотнение

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Втулка переходная или концевая

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7031)
    Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • TPE-V

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.