Прокладка SILVYN® AFG-PA / AFW-PA — уплотнительное кольцо - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Прокладка SILVYN® AFG-PA / AFW-PA представляет собой уплотнительное кольцо для использования с соединительным фланцем для больших диаметров

Время на монтаж Износостойкие Надёжность

Артикул Номинальный размер Штук/ед. упаковки
Уплотнение SILVYN® для AFG-PA, AFW-PA
55001082 70 1
55001083 95 1

Преимущества

  • Уплотнение увеличивает класс защиты IP для SILVYN® AFG-PA и SILVYN® AFW-PA

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® MAXI PA
  • Машиностроение
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000781
  • Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо для резьбовых штуцеров

Поставляемые цвета

  • Цвет серый (RAL 7001)
    Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6 (полиамид)
    без галогенов

Класс защиты

  • IP 54
    IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.