SILVYN® MAXI PA — параллельно гофрированный защитный рукав с большим диаметром - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® MAXI PA

SILVYN® MAXI PA — параллельно гофрированный защитный рукав с большим диаметром

Износостойкие Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ

CE cRUus

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Подходят для SILVYN® AFG-PA/AFW-PA Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® MAXI PA серый
61791150
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791160
95 91 x 106 225 95 10
SILVYN® MAXI PA чёрный
61791155
70 66.5 x 79.2 170 70 10
61791165
95 91 x 106 225 95 10

Преимущества

  • Стабильные по форме
  • Гибкие
  • Прочные

Области применения

  • Машиностроение
  • Общественные сооружения
  • Для подвижного применения
  • Для применения вне помещений

Характеристики

  • Без галогенов и кадмия
  • Износостойкие
  • Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Nr. E308201

Конструкция

  • Защитный гофрированный рукав из материала Полиамид 6, толстостенный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
  • Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

По запросу

  • поставляются из полиамида PA12

Поставляемые цвета

  • Цвет серый (RAL 7001)
    Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94 HB

Tемпературный диапазон

  • от -40 ℃ до +115 ℃
    кратковременно +150 ℃

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.