SILVYN® AFG-PA — одноэлементный соединительный фланец - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA — одноэлементный соединительный фланец, созданный специально для SILVYN® MAXI PA

Надёжность Износостойкие Время на монтаж

RU

Артикул Номинальный размер Штук/ед. упаковки
SILVYN® AFG-PA серый
55001080
70 1
55001081
95 1
SILVYN® AFG-PA черный
55001085
70 1
55001086
95 1

Преимущества

  • Надёжное соединение, стойкое на разрыв
  • Надёжный ввод рукава

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® MAXI PA
  • Машиностроение
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Конструкция

  • Однокомпонентный соединительный фланец с шарнирным механизмом специально для рукава SILVYN® MAXI PA. Благодаря специальной конструкции защитный рукав может быть предварительно собран и затем смонтирован.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Цвет серый (RAL 7001)
    Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6 (полиамид)
    без галогенов

Класс защиты

  • IP 54
    IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +115 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.