- LAPP Россия
- Продукция
- Online каталог
- Системы защиты кабеля и буксируемые кабельные цепи
- Защитные рукава для кабелей, гофрированные
Защитные рукава для кабелей, гофрированные

- Для универсального применения
-
Повышенная механическая прочность
- SILVYN® FPAS
- SILVYN® FPAX-M
- SILVYN® FPAX 90° M
- SILVYN® FPAX T
- SILVYN® FPAX Y
- SILVYN® FPAG-M
- SILVYN® FPAG 45° M
- SILVYN® FPAG 90° M
- SILVYN® FPAD-M
- SILVYN® KSE-M
- SILVYN® FPAG PG
- SILVYN® FPAG 90° PG
- SILVYN® FLEXILOK M
- SILVYN® FLEXILOK 90° M
- SILVYN® FLEXILOK PG
- SILVYN® FLEXILOK 90° PG
- SILVYN® FCL
- SILVYN® FPAC
- SILVYN® EC
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Метрические размеры
- Со встроенной соединительной резьбой
- Большие размеры
- Разделяемые рукава
- С синусоидальной прорезью
Поиск и подбор продукции
- Подбор кабеля
- Подбор патчкорда
- Подбор штекерного соединителя
- Подбор кабельного ввода
- Подбор защитного рукава
- Подбор маркировки
- Конфигуратор кабельной цепи
- Конфигуратор серво кабеля


Полезные ссылки
- Акции и скидки
- Сертификаты продукции
- Логистика и доставка
- Каталоги и брошюры LAPP
- Электронный документооборот
- Обучение и вебинары
- eCAD решения
- 3D/CAD каталог
Оферты
- Оферта на заключение договора поставки
- Оферта на заключение соглашения об организации электронного документооборота