SILVYN® LCC-E
SILVYN® LCC-E — вставка из никелированной латуни
Обеспечивает защиту кабелей от повреждения
Преимущества
- Предотвращение повреждения кабеля
Области применения
- Защита концов защитных рукавов
- Если не используется фиттинг
Характеристики
- Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава
Конструкция
- Резьбовая втулка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов
-
Материал
- Латунь, покрытая никелем
-
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.