SILVYN®AMG-M FG

SILVYN® AMG-M FG ist eine Schlauchverschraubung aus Edelstahl für die Verwendung in der Lebensmittelbranche

Специально для пищевой промышленности и производства напитков

Пищевая промышленность и производство напитков Механическая стойкость Износостойкие Надёжность

FDA

Артикул Обозначение Номинальный размер SW и размер ключа, мм Для защитного рукава нар. Ø, мм Внутренний Ø Штук/ед. упаковки
SILVYN AMG FG
55503275
16 x 1,5 3/8" 27 17,8 10,2 10
55503276
20 x 1,5 1/2" 30 21,1 13,9 10
55503277
25 x 1,5 3/4" 36 26,4 18,5 5
55503278
32 x 1,5 1" 46 33,1 23,8 5

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная герметичность
  • Простой демонтаж
  • FDA CFR 21 (177.2600) и NSF 51
    Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Машиностроение
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для применения вне помещений

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка
  • Специальный уплотнительный элемент

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Материал

  • Корпус: нерж. сталь AISI 316
    Внутреннее уплотнение: полиамид РА6
    О-кольцо и наружное уплотнение: TPE (термопластичный эластомер), с разрешением FDA

Класс защиты

  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.