SILVYN® SEALING WASHER
Области применения
- Для надёжной герметизации корпусов. Защита от масел, пыли и воды на соединительной резьбе кабельного ввода или аналогичных частях
Характеристики
- Ребристая поверхность с обеих сторон обеспечивает герметизацию.
- Маслостойкие
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
-
Поставляемые цвета
- Голубой
-
Материал
- Polyester Elastomer
-
Класс защиты
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69 -
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.