SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M никилированый соединитель из латуни со степенью защиты IP66/67/68/69
IP66/67/68/69

Стойкий к коррозии Максимальная защита от вибраций Механическая стойкость Маслостойкий Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие

CE LLOYDS

Артикул Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Длина резьбы, мм Подходят для SILVYN® LTP Штук/ед. упаковки
SILVYN® LTPG-M
55510200
12 x 1,5 20.0 10 10 10
55510210
16 x 1,5/1 20.0 10 12 10
55510220
16 x 1,5/2 24.0 10 16 10
55510230
20x1,5/1 24.0 12 16 10
55510240
20 x 1,5/2 26.0 12 20 10
55510250
25 x 1,5 33.0 14 25 10
55510260
32x1,5 40.0 15 32 2
55510270
40 x 1,5 50.0 16 40 1
55510280
50 x 1,5 58.0 16 50 1
55510290
63x1,5 70.0 20 63 1

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Защита от вибрации
  • Высокая герметизация

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN®LTP
  • Применения с высокими механическими нагрузками
  • Для применения в местах, где используются жидкости

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение: PA (полиамид)

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.