SILVYN® LTP-E
SILVYN® LTP-E — вставка из никелированной латуни
Обеспечивает защиту кабелей от повреждения
Преимущества
- Предотвращение повреждения кабеля
Области применения
- Защита концов защитных рукавов
- Если не используется фиттинг
Характеристики
- Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава
Конструкция
- Резьбовая втулка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
- Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
-
Материал
- Латунь, покрытая никелем
-
Tемпературный диапазон
- от -50 до +135 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.