Муфта SILVYN® LTP — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® LTP-C

Муфта SILVYN® LTP — соединительная муфта из никелированной латуни для защитных рукавов

Соединение двух шлангов различной длины

Надёжность Износостойкие Место для монтажа Время на монтаж

Артикул Номинальный размер Подходят для SILVYN® LTP Штук/ед. упаковки
SILVYN® LTP-C
55510310 16 16 2
55510311 20 20 2
55510312 25 25 2
55510313 32 32 2

Преимущества

  • Дополнительное удлинение для SILVYN® LTP
  • Быстрый монтаж
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® LTP
  • Соединительная муфта для удлинения рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.