SILVYN® HTDL
SILVYN® HTDL — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из ПВХ, имеет разрешения UL/ CSA
Преимущества
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Износостойкие
- Повышенная прочность
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство трансформаторов
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Экспортеры
Конструкция
- Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Оболочка из полимера
Примечание
- Размеры от 3/8" до 1 1/4" включительно с медной жилой для заземления. Прочный корпус из оцинкованной стальной ленты со специальной оболочкой из пластика, стойкой к высоким температурам и солнечному свету. Для использования во взрывоопасных зонах по NEC 501-4B.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
-
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 360
- NEC 501-4B
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- Металлические с ПВХ-оболочкой
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +105 °C
кратковременно до +120 °C -
- * Торговый продукт Lapp
- Размеры 1 1/2″ и 2″ без медного проводника
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.