SILVYN® HFX
SILVYN® HFX — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана
Преимущества
- Ударопрочные
- Износостойкие
- Защита от истирания
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам
- Водонепроницаемый
Области применения
- Машиностроение
- Бумажная промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Для применения вне помещений
Характеристики
- Стойкие к УФ-лучам
- Без галогенов, самозатухающий
- Повышенная механическая и химическая стойкость
Конструкция
- Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Наружная оболочка из полиуретана
Примечание
- Ед. упаковки=10 м (по запросу)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
-
По запросу
- Увеличение длины на барабане10 м бухты доступны по запросу
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- Металлические с полиуретановой оболочкой
-
Tемпературный диапазон
- от -55 до +105 °C кратковременно до +125 °C
-
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.