SILVYN® HCX
SILVYN® HCX — водонепроницаемый термостойкий защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из термопластика
Преимущества
- Стойкость к воздействию жидкостей
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Износостойкие
- Повышенная прочность
Области применения
- Машиностроение
- Бумажная промышленность
- Техника измерения, управления и регулирования
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Для применения вне помещений
Характеристики
- Стойкие к УФ-лучам
Конструкция
- Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Оболочка из термостойкого полимера
Примечание
- Ед. упаковки=10 м (по запросу)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
- Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
-
По запросу
- Увеличение длины на барабане10 м бухты доступны по запросу
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- Металлические с оболочкой из термопластичного эластомера
-
Tемпературный диапазон
- от -55 до +145 °C
кратковременно до +160 °C -
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.