SILVYN® FDG/FDHW/FDW
SILVYN® FDG/FDHW/FDW — фитинг для защитного рукава из литой стали для механических нагрузок
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
-
Материал
- Корпус резьбового соединения: литая оцинкованная
сталь, стойкая к коррозии, с оцинкованной
и хромированной поверхностью.
Уплотнительное кольцо: полиамид; внутренняя втулка: сталь -
Класс защиты
- IP 67
-
Tемпературный диапазон
- от -45 до +105 °C
-
Преимущества
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная герметичность
- Простой демонтаж
- угол в 45° обеспечивает оптимальный монтаж
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET - Машиностроение
- Для применения в железнодорожном транспорте
Конструкция
- PG или NPT соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Резьбовая втулка
- Накидная гайка