SILVYN® EF

SILVYN® EF — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и серой наружной оболочкой из ПВХ

Механическая стойкость Износостойкие Расширенный температурный диапазон Водонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® EF
61722240
5/16" 10.1 x 14.4 65 50
61712470
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712480
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712490
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712500
1" 26.5 x 33.1 170 30
61712510
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712520
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712530
2" 51.6 x 59.9 300 15

Преимущества

  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Повышенная прочность
  • Особо гибкие

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство трансформаторов
  • Для применения в железнодорожном транспорте
  • Бумажная промышленность

Конструкция

  • Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
  • Оболочка из полимера

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

По запросу

  • Увеличение длины на барабане10 м бухты доступны по запросу

Поставляемые цвета

  • Серый

Материал

  • Оцинкованная сталь с оболочкой из ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +70 °C, кратковременно до +90 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.