SILVYN® COMPACT M

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT M — фитинг из никелированный латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67

Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Механическая стойкость Незначительный вес Место для монтажа Износостойкие Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Метрическая резьба Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Подходит для SILVYN® HIPROJACKET. Штук/ед. упаковки
SILVYN® COMPACT M
61803846 16 x 1,5 5/16" - 10
61803800
16 x 1,5 3/8" 13 10
61803801
20 x 1,5 3/8" - 10
61803802
20 x 1,5 1/2" 16 10
61803803
25 x 1,5 3/4" 22 5
61803804
32x1,5 1" 25 5
61803805
40 x 1,5 1 1/4" 35 5
61803806
50 x 1,5 1 1/2" 38 2
61803807
63x1,5 2" 51 2
61803850
16 x 1,5 3/8" 13 10
61803851
20 x 1,5 3/8" - 10
61803852
20 x 1,5 1/2" 16 10
61803853
25 x 1,5 3/4" 22 5
61803854
32x1,5 1" 25 5
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1,5 3/8" 13 10
61803809
20 x 1,5 3/8" - 10
61803810
20 x 1,5 1/2" 16 10
61803811
25 x 1,5 3/4" 22 5
61803812
32x1,5 1" 25 5
61803813
40 x 1,5 1 1/4" 35 5
61803814
50 x 1,5 1 1/2" 38 2
61803815
63x1,5 2" 51 2

Преимущества

  • Экономия пространства монтажа
  • Для высоких механических нагрузок
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Стойкий к коррозии

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Машиностроение
  • Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 514B

По запросу

  • Доступно из нержавеющей стали

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем,
    Уплотнение: полиамид,
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 66
    IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.